??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0JJ2
TC
Название продукта
BCC A325-A315-30-335-PX05A5-030
PX
Тех. чертеж
45987_00
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
DESCRIPT
Description
Connection 1 = 7/8"-Female, angled, 5-pin, Connection 2 = 7/8"-Male, straight, 5-pin, Cable = PUR black, 3 m, drag chain compatible, Number of conductors = 5, Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -20...80 °C, Operating voltage Ub = 300 VDC / 300 VAC, Rated current (40 °C) = 10.0 A, IP rating = IP67, IP68/IP67, IP68, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код